SK30-25.3-C
Nitrogen Springs
Nitrogen gas Cylinders
SK
Powered by
CAD모델 선택
{nitrogen_springs/cilindri_ad_azoto/sk/ke_3000_asmtab.prj},{NB=SK30-25.3-C(0--0)},{CU=25},{L=130},{LMIN=105},{RC=1},{D=63},{RD=32},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=119.0},{MAXSPEED=0.8},{W=1.55},{VERS=3000},{FT=92.000},{FTP=122.000},{VER=29.0},{SKUDOH=35.000},{H=100.200},{FS2B=100.000},{ED=1.000},{TAPPO=1},{P2=150},{S2=19.63495},{V2=0.11937},{SPM=90},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODE=SK30-25.3-C},{S=19,63},{CX=0},{FIS=-},{SKUDO=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 21
HELP_VARIABLE
Company
Nitrogen Springs
Description
SK 30 - Massima forza, tenuta pistone + SKUDO
Bill of material
SK30-25.3-C
CODE
SK30-25.3-C
SK30-25.3-C
CU
Stroke
25
25
mm
L
Total length
130
130
mm
LMIN
Minimum length
105
105
mm
RC
Reserves stroke
1
mm
D
Diameter
63
mm
RD
Rod Diameter
32
mm
P
Pressure
0
0
bar
PMIN
Pressione minima
20
bar
CX
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
FIS
Fixing
- ✔
-
-
05958
05958
06089
06089
04771
04771
05594/C
05594/C
05595/C
05595/C
06775/C
06775/C
06840/C
06840/C
06153
06153
06162
06162
upside down mounting
upside down mounting
SKUDO
Cylinder active protection
Skudo
-
Skudo
-
F0
Initial force
0
0
daN
F1I
Isothermal end force
0
0
daN
F1P
Polytropische Endfestigkeit
0
0
daN
V
Volume
119.0
119.0
cm3
S
Surface
19,63
cm2
MAXSPEED
Maximum speed
0.8
m/s
W
Weight
1.55
1.55
Kg
TMIN
Temperature min
0
°C
TMAX
Temperature max
80
°C
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SK 120 - Massima forza, tenuta pistone + SKUDO
Nitrogen Springs
28.02.2023
SK 47 - Massima forza, tenuta pistone + SKUDO
Nitrogen Springs
28.02.2023
SK 75 - Massima forza, tenuta pistone + SKUDO
Nitrogen Springs
28.02.2023
SK 185 - Massima forza, tenuta pistone + SKUDO
Nitrogen Springs
28.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청