Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 21
HELP_VARIABLE
Firma
Nitrogen Springs
Beschreibung
SK 75 - Massima forza, tenuta pistone + SKUDO
Stückliste
SK75-25.3-C
CODE
CU
Hub
mm
L
Gesamtkiellänge
mm
LMIN
Mindestlänge
mm
RC
Reservehub
1 mm
D
Durchmesser
95 mm
RD
Stangendurchmesser
55 mm
P
Druck
bar
PMIN
Druck min.
20 bar
CX
Arbeitsfederhub
mm
Wert eingeben für CX
Arbeitsfederhub
mm
cm
inch
ft
FIS
Befestigung
SKUDO
Aktiver Zylinderschutz
F0
Anfangkraft
daN
F1I
Isothermische Endfestigkeit
daN
F1P
Polytropische Endfestigkeit
daN
V
Volumen
cm3
S
Oberfläche
50,27 cm2
MAXSPEED
Höchstgeschwindigkeit
0.8 m/s
W
Gewicht
Kg
TMIN
Temperatur min
0 °C
TMAX
Temperatur max
80 °C
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Nitrogen Springs
    SK 185 - Massima forza, tenuta pistone + SKUDO
    Nitrogen Springs
    FP - Befestigung
    Nitrogen Springs
    SK 120 - Massima forza, tenuta pistone + SKUDO
    STRACK
    SN2900-7500 - Gasdruckfeder
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen