SK75-25.3-C
Nitrogen Springs
Nitrogen gas Cylinders
SK
Powered by
CAD모델 선택
{nitrogen_springs/cilindri_ad_azoto/sk/ke_7500_asmtab.prj},{NB=SK75-25.3-C(0--0)},{CU=25},{L=145},{LMIN=120},{RC=1},{D=95},{RD=55},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=382.0},{MAXSPEED=0.8},{W=3.64},{VERS=7500},{FT=130.000},{FTP=170.000},{TAPPO=1},{VER=41.0},{SKUDOH=35.000},{H=115.200},{FS2B=0.000},{ED=1.000},{P2=150},{S2=50.26548},{V2=0.38165},{SPM=90},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODE=SK75-25.3-C},{S=50,27},{CX=0},{FIS=-},{SKUDO=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 21
HELP_VARIABLE
Company
Nitrogen Springs
Description
SK 75 - Massima forza, tenuta pistone + SKUDO
Bill of material
SK75-25.3-C
CODE
SK75-25.3-C
SK75-25.3-C
CU
Stroke
25
25
mm
L
Total length
145
145
mm
LMIN
Minimum length
120
120
mm
RC
Reserves stroke
1
mm
D
Diameter
95
mm
RD
Rod Diameter
55
mm
P
Pressure
0
0
bar
PMIN
Pressione minima
20
bar
CX
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
FIS
Fixing
- ✔
-
-
04760
04760
06047
06047
05598/C
05598/C
05599/C
05599/C
04762/C
04762/C
06770/C
06770/C
06155
06155
06164
06164
upside down mounting
upside down mounting
SKUDO
Cylinder active protection
Skudo
-
Skudo
-
F0
Initial force
0
0
daN
F1I
Isothermal end force
0
0
daN
F1P
Polytropische Endfestigkeit
0
0
daN
V
Volume
382.0
382.0
cm3
S
Surface
50,27
cm2
MAXSPEED
Maximum speed
0.8
m/s
W
Weight
3.64
3.64
Kg
TMIN
Temperature min
0
°C
TMAX
Temperature max
80
°C
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SK 185 - Massima forza, tenuta pistone + SKUDO
Nitrogen Springs
28.02.2023
FP - Fixing
Nitrogen Springs
28.02.2023
SK 120 - Massima forza, tenuta pistone + SKUDO
Nitrogen Springs
28.02.2023
SN2900-7500 - Gas spring
STRACK
12.09.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청