Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 21
HELP_VARIABLE
Empresa
Nitrogen Springs
Descrição:
SK 75 - Massima forza, tenuta pistone + SKUDO
Lista de peças
SK75-25.3-C
CODE
CU
Curso
mm
L
Comprimento total
mm
LMIN
Comprimento minimo
mm
RC
Curso de reserva
1 mm
D
Diâmetro
95 mm
RD
Diâmetro da haste
55 mm
P
Pressao
bar
PMIN
Pressão min.
20 bar
CX
Curso de trabalho
mm
Enter value for CX
Curso de trabalho
mm
cm
inch
ft
FIS
Fixação
SKUDO
Proteção ativa do cilindro
F0
Forca final
daN
F1I
Força final isotérmica
daN
F1P
Força finale politrópica
daN
V
Volume
cm3
S
Superficie
50,27 cm2
MAXSPEED
Velocidade màxima
0.8 m/s
W
Peso
Kg
TMIN
Temperatura min
0 °C
TMAX
Temperatura max
80 °C
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Os usuários que visualizaram isso também estavam interessados ​​em
    Nitrogen Springs
    SK 185 - Massima forza, tenuta pistone + SKUDO
    Nitrogen Springs
    FP - Fixação
    Nitrogen Springs
    SK 120 - Massima forza, tenuta pistone + SKUDO
    STRACK
    SN2900-7500 - Mola a gás
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD