Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
NITTO KOHKI
Description
HHV 35MPa - Nozzle
Bill of material
HHV-3SS-H35-ASL-G3/8
CNSORDERNO
Order number
HHV-3SS-H35-ASL-G3/8
ASSYNO
Assy No.
CB67028
MT
Material
STAINLESS STEEL
V
Valve
Mounted
M
Mass
1.7 kg
L
(266) mm
D
ΦD
68 mm
T
G3/8 (Male)
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    NITTO KOHKI
    HHV 70MPa - Receptacle
    KHB Bübel
    t_aw_11_5_2_0_250_100_v2
    NITTO KOHKI
    HHV 35MPa - Receptacle
    NITTO KOHKI
    HHV CUPLA - Breakaway - 35MPa
    NITTO KOHKI
    HHV CUPLA - Breakaway - 70MPa
    SMC Corporation
    IBG1 - Nozzle
    NITTO KOHKI
    HHV 70MPa - Nozzle
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés