카탈로그: NITTO KOHKI
생성됨: 18.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NITTO KOHKI
ERC-3HSP-H875-B400
NITTO KOHKI
Cupla
The fueling coupling for high pressure hydrogen "HHV CUPLA"
Breakaway
Powered by
CAD모델 선택
{nitto/cupla/fueling_coupling_hi_pressure_hydrogen/breakaway/hhv_breakaway_70mpa.prj},{NB=CCB66949-20_ERC-3HSP-H875-B400_STAINLESS STEEL_c},{CNSORDERNO=ERC-3HSP-H875-B400},{ASSYNO=CB66949},{MT=STAINLESS STEEL},{M=5},{L=(291)},{D=74.5},{T=HP3/8 (Female)},{CP=},{SECTION=C},{FIG=2},{REV=0},{MNO=ERC-3HSP-H875-B400}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
NITTO KOHKI
Description
HHV CUPLA - Breakaway - 70MPa
Bill of material
ERC-3HSP-H875-B400
CNSORDERNO
Order number
ERC-3HSP-H875-B400
ASSYNO
Assy No.
CB66949
MT
Material
STAINLESS STEEL
M
Mass
5
kg
L
(291)
mm
D
ΦD
74.5
mm
T
HP3/8 (Female)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청