Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
NITTO KOHKI
Description
450B-P - Plug
Bill of material
450B-3P STEEL
CNSORDERNO
Order number
450B-3P STEEL
ASSYNO
Assy No.
CB03007
S
Application
R 3/8
MT
Material
STEEL
M
Mass
95 g
L
37.5 mm
C
22.5 mm
D
ΦD
28 mm
H
H (WAF)
24 x Φ28
T
Rc 3/8
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型