카탈로그: NITTO KOHKI
생성됨: 18.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NITTO KOHKI
MC-05PM BRASS
NITTO KOHKI
Cupla
For Low Pressure (One-way shut-off)
Micro CUPLA, Body Material Brass
Male thread / Parallel thread
Powered by
CAD모델 선택
{nitto/cupla/low_pressure/micro_cupla_brass/male_thread_parallel/pm_type_plug.prj},{NB=CCA81385-00_MC-05PM_BRASS_c},{ASSYNO=CA81385},{MODEL=MC-05PM},{S=M5 x 0.8},{MT=BRASS},{M=1.9},{L=17},{C=9.2},{A=4.5},{H=Hex.7},{T=M5 x 0.8},{B=2.5},{XH=7},{SECTION=C},{FIG=0},{REV=0},{MNO=MC-05PM BRASS}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
NITTO KOHKI
Description
MC-PM Type - Plug
Bill of material
MC-05PM BRASS
CNSORDERNO
Order number
MC-05PM BRASS
ASSYNO
Assy No.
CA81385
S
Application
M5 x 0.8
MT
Material
BRASS
M
Mass
1.9
g
L
17
mm
C
9.2
mm
A
4.5
mm
H
H (WAF)
Hex.7
mm
T
M5 x 0.8
mm
B
ΦB
2.5
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청