Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
NITTO KOHKI
Description
MS-PF Type - Plug
Bill of material
MS-10PF BRASS
CNSORDERNO
Order number
MS-10PF BRASS
ASSYNO
Assy No.
CB03897
S
Application
R1/8
MT
Material
BRASS
M
Mass
11 g
L
27 mm
D
ΦD
14 mm
C
15.2 mm
H
H (WAF)
Hex.13
T
Rc1/8
B
ΦB
4 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)