Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
NITTO KOHKI
Description
MS-PF Type - Plug
Bill of material
MS-10PF BRASS
CNSORDERNO
Order number
MS-10PF BRASS
ASSYNO
Assy No.
CB03897
S
Application
R1/8
MT
Material
BRASS
M
Mass
11 g
L
27 mm
D
ΦD
14 mm
C
15.2 mm
H
H (WAF)
Hex.13
T
Rc1/8
B
ΦB
4 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型