카탈로그: NITTO KOHKI
생성됨: 18.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NITTO KOHKI
MS-40PN BRASS
NITTO KOHKI
Cupla
For Low Pressure (One-way shut-off)
Small CUPLA
For connection to hose
Powered by
CAD모델 선택
{nitto/cupla/low_pressure/small_cupla/for_connection_to_hose/pn_type_plug.prj},{NB=CCB03905-00_MS-40PN_BRASS_c},{ASSYNO=CB03905},{MODEL=MS-40PN},{S=Φ4×Φ6 Polyamide},{MT=BRASS},{M=10.5},{L=(31)},{L1=31},{C=15.2},{D=11},{H1=Hex.10},{H2=Hex.10},{B=2.5},{SECTION=C},{FIG=0},{REV=0},{MNO=MS-40PN BRASS}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
NITTO KOHKI
Description
MS-PN Type - Plug
Bill of material
MS-40PN BRASS
CNSORDERNO
Order number
MS-40PN BRASS
MS-40PN BRASS
ASSYNO
Assy No.
CB03905
CB03905
S
Application (Hose)
Φ4×Φ6 Polyamide
Φ4×Φ6 Polyamide
mm
MT
Material
BRASS
M
Mass
10.5
10.5
g
L
(31)
mm
C
15.2
mm
D
ΦD
11
mm
H1
H1 (WAF)
Hex.10
H2
H2 (WAF)
Hex.10
B
ΦB
2.5
2.5
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청