Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
NITTO KOHKI
Description
K3-PH Type - Plug
Bill of material
K3-03PH BRASS
CNSORDERNO
Order number
K3-03PH BRASS
ASSYNO
Assy No.
CB28341
S
Application (Hose)
3/8
MT
Material
BRASS
M
Mass
19 g
L
42.5 mm
A
21 mm
C
17.5 mm
H
ΦH
14 mm
T
ΦT
12 mm
BP
ΦBp
7 mm
BD
ΦBd
9.5 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型