카탈로그: NITTO KOHKI
생성됨: 18.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NITTO KOHKI
SPC-04PHB-VL-YEL POM NBR
NITTO KOHKI
Cupla
For Low Pressure (Two-way shut-off, One-way shut-off, Straight through)
Cube CUPLA Valveless Type
Powered by
CAD모델 선택
{nitto/cupla/low_pressure_twoway_oneway_straight/cube_cupla_valveless_type/phb_type_plug.prj},{NB=CCB64683-01_SPC-04PHB-VL-YEL_POM_NBR_c},{ASSYNO=CB64683},{MODEL=SPC-04PHB-VL-YEL},{S=4mm ID},{BV=Without},{MT=POM},{M=5.4},{CL=Yellow},{L=(40)},{L1=40},{A=10},{H=Hex.14},{T=4.8},{B=2.5},{F=5 or less},{J=11.1 +0.3 0},{SM=NBR},{CP=},{SECTION=C},{FIG=0},{REV=1},{MNO=SPC-04PHB-VL-YEL POM NBR}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
NITTO KOHKI
Description
SPC-PHB-VL Type - Plug
Bill of material
SPC-04PHB-VL-YEL POM NBR
CNSORDERNO
Order number
SPC-04PHB-VL-YEL POM NBR
SPC-04PHB-VL-YEL POM NBR
ASSYNO
Assy No.
CB64683
CB64683
S
Application (Tube)
4mm ID
4mm ID
BV
Built-in Valve
Without
MT
Material
POM
M
Mass
5.4
5.4
g
CL
Color
Yellow
Yellow
L
(40)
(40)
mm
A
10
10
mm
H
Hex.14
mm
T
ΦT
4.8
4.8
mm
B
ΦB
2.5
2.5
mm
F
5 or less
mm
J
ΦJ
11.1 +0.3 0
mm
SM
Seal material
NBR
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청