Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
日東工器株式会社
説明
MALC-01S型 - ソケット
部品表
MALC-01S BRASS NBR
CNSORDERNO
製品型式
MALC-01S BRASS NBR
ASSYNO
製品番号
CB62374
SD1
ΦD1 (相手側取付形状)
15.8 +0.05 0 mm
SD2
ΦD1 (相手側取付形状)
14.8 +0.05 0 mm
SL1
L1 (相手側取付形状)
3 mm
SL2
L2 (相手側取付形状)
7.5 +0.2 0
SL3
L3 (相手側取付形状)
16 mm
SL4
L4 (相手側取付形状)
25 mm
T2
T (相手側取付形状:タップ寸法)
M14×1 mm
MT
本体材質
真鍮
M
質量
39 g
L1
(41) mm
L2
(20.5) mm
L3
16 mm
D
ΦD
18.5 mm
H
H (六角)
六角17 mm
T
M14x1 mm
SM
シール材質
ニトリルゴム
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)