Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
日東工器株式会社
説明
MALC-01 TP-FL型 - プラグ
部品表
MALC-01TP-FL BRASS
CNSORDERNO
製品型式
MALC-01TP-FL BRASS
ASSYNO
製品番号
CB62380
SD1
D1 (相手側取付形状)
PCD28 mm
SD2
ΦD2 (相手側取付形状)
20 mm
SD3
ΦD3 (相手側取付形状)
16 mm
SD4
ΦD4 (相手側取付形状)
14.8 +0.05 0 mm
SL1
L1 (相手側取付形状)
2.5 +0.1 0 mm
SL2
L2 (相手側取付形状)
16
T2
T (相手側取付形状:タップ寸法)
2 x M4 x 0.7 ねじ深さ10mm以上 mm
MT
本体材質
真鍮
M
質量
52 g
L1
28 mm
L2
(14) mm
L3
14 mm
L4
3.2 mm
D
ΦD
(22) mm
A
120° °
B
6 mm
H
36 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)