카탈로그: NITTO KOHKI
생성됨: 18.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NITTO KOHKI
MALC-01TP-FL BRASS
NITTO KOHKI
Cupla
For Multi-Port Connection (Two-way shut-off, One-way shut-off)
Multi CUPLA MALC-01 Type
With flange
Powered by
CAD모델 선택
{nitto/cupla/multi_port/malc_01_type/with_flange/malc_01_tp_fl_type_plug_asmtab.prj},{NB=CCB62380-01_MALC-01TP-FL_BRASS_c},{ASSYNO=CB62380},{MODEL=MALC-01TP-FL},{SD1=PCD28},{SD2=20},{SD3=16},{SD4=14.8 +0.05 0},{SL1=2.5 +0.1 0},{SL2=16},{T2=2 x M4 x 0.7 Thread depth 10mm or more},{MT=BRASS},{M=52},{L1=28},{L2=(14)},{L5=14},{L3=14},{L4=3.2},{D=(22)},{D3=22},{A=120°},{B=6},{H=36},{SECTION=C},{FIG=0},{REV=1},{C=4.3065},{DXF=15},{PPATH=malc_01_fl_type_asmtpl.prj},{VER=1},{MNO=MALC-01TP-FL BRASS}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
NITTO KOHKI
Description
MALC-01 TP-FL Type - Plug
Bill of material
MALC-01TP-FL BRASS
CNSORDERNO
Order number
MALC-01TP-FL BRASS
ASSYNO
Assy No.
CB62380
SD1
D1 (Mating side mounting shape)
PCD28
mm
SD2
ΦD2 (Mating side mounting shape)
20
mm
SD3
ΦD3 (Mating side mounting shape)
16
mm
SD4
ΦD4 (Mating side mounting shape)
14.8 +0.05 0
mm
SL1
L1 (Mating side mounting shape)
2.5 +0.1 0
mm
SL2
L2 (Mating side mounting shape)
16
T2
T (Mating side installation shape: tap size)
2 x M4 x 0.7 Thread depth 10mm or more
mm
MT
Material
BRASS
M
Mass
52
g
L1
28
mm
L2
(14)
mm
L3
14
mm
L4
3.2
mm
D
ΦD
(22)
mm
A
120°
°
B
6
mm
H
36
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청