카탈로그: NITTO KOHKI
생성됨: 18.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NITTO KOHKI
S33PN STEEL
NITTO KOHKI
Cupla
For Welding Lines (One-way shut-off)
Mini CUPLA Super for Fuel Gas
Nut type for small diameter hose
Powered by
CAD모델 선택
{nitto/cupla/welding_lines/mini_cupla_super_acetylene/nut_type_small_hose/pn_type_plug.prj},{NB=CCA84593-20_S33PN_STEEL_c},{ASSYNO=CA84593},{MODEL=S33PN},{S=5 mm ID},{MT=STEEL},{M=57},{L=(54.5)},{L1=54.5},{C=25.5},{H1=Hex.17},{H2=Hex.19},{B=4.5},{SECTION=C},{FIG=2},{REV=0},{MNO=S33PN STEEL}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
NITTO KOHKI
Description
SPN Type - Plug
Bill of material
S33PN STEEL
CNSORDERNO
Order number
S33PN STEEL
ASSYNO
Assy No.
CA84593
S
Application
5 mm ID
MT
Material
STEEL
M
Mass
57
g
L
(54.5)
mm
C
25.5
mm
H1
H1 (WAF)
Hex.17
H2
H2 (WAF)
Hex.19
B
ΦB
4.5
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청