Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
NITTO KOHKI
Description
Female thread for torch connection_SPF Type - Plug
Bill of material
S22PF STEEL
CNSORDERNO
Order number
S22PF STEEL
ASSYNO
Assy No.
CA82942
S
Application
For oxygen torch side
MT
Material
STEEL
M
Mass
35 g
L
(43) mm
C
23.5 mm
H
H (WAF)
Hex.19
T
M16 x 1.5
B
ΦB
5 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型