Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
NITTO KOHKI
Description
Female thread for cylinder connection_SSF Type - Socket
Bill of material
S22SF BRASS NBR
CNSORDERNO
Order number
S22SF BRASS NBR
ASSYNO
Assy No.
CA82940
S
Application
For oxygen torch side
MT
Material
BRASS
M
Mass
74 g
L
(52.5) mm
SD
Φd
(19.5) mm
T
M16 x 1.5
H
H (WAF)
Hex.19
B
ΦB
4.5 mm
SM
Seal material
NBR
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Festo
    ACK - Quick connector
    Sopra-Pneumatic
    Série MV
    MÄDLER
    MAE-BEF-SCHR-KSP-R-RF - Mounting screw for chain tensioning wheels KSP-R, Stainless
    Misumi
    SLUXE6-4040 - SLF Series Standard Unit
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей