카탈로그: NKE
생성됨: 12.12.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NKE
CSSK50FAT-50-400-12.5-25WN-1
NKE
Conveyors
The most Versatile Belt Conveyors
Powered by
CAD모델 선택
{nke/conveyors/the_most_versatile_belt_conveyors/cssk50fat_asmtab.prj},{NB=CSSK50FAT-50-400-12.5-25WN-1-(10)(10)(2)},{TYPE=CSSK50FAT},{TYPEX=1},{ANP=10},{BW=50},{DBP=400},{RR=12.5},{MP=25},{MD=N},{MV=1},{MS=},{BOLTS=2},{FAN=10},{PPATH=parts/cssk50_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
NKE
Description
CSSK50FAT
Bill of material
CSSK50FAT-50-400-12.5-25WN-1
CNSORDERNO
Order number
CSSK50FAT-50-400-12.5-25WN-1
ANP
Attachment nut pitch
mm
값 입력 ANP
Attachment nut pitch
mm
cm
inch
ft
확인
BW
Belt width
50.000
75.000
100.000
50.000
75.000
100.000
mm
DBP
Distance between the pulley
mm
값 입력 DBP
Distance between the pulley
mm
cm
inch
ft
확인
RR
Reduction ratio of the gear head
12.500
15.000
18.000
25.000
30.000
36.000
50.000
60.000
75.000
90.000
100.000
120.000
150.000
180.000
12.500
15.000
18.000
25.000
30.000
36.000
50.000
60.000
75.000
90.000
100.000
120.000
150.000
180.000
MP
Motor power
25.000
40.000
25.000
40.000
W
MD
Motor direction
N: Normal
R: Reverse
N: Normal
R: Reverse
MV
Motor voltage
1: Single phase motor, 100V
2: Single phase motor, 200V
3: Three phase motor, 200V
1: Single phase motor, 100V
2: Single phase motor, 200V
3: Three phase motor, 200V
V
MS
Motor specification
No symbol: Induction motor
SC: Speed-control motor
No symbol: Induction motor
SC: Speed-control motor
BOLTS
Number (Position of Bolts)
All
All
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청