카탈로그: NKE FA&ROBOT
생성됨: 24.08.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NKE FA&ROBOT
GB180-L1-S2-P2φ35-LR80-φ114.3-PCD200-M12
NKE FA&ROBOT
Reducer
gb/gbf series
gb0180
Powered by
CAD모델 선택
{nkerobot/reducer/gb2fgbf20series/gb0180/gb2fgbf.prj},{NB=GB180-L1-S2-P2φ35-LR80-φ114.3-PCD200-M12},{CNSORDERNO=GB180-L1-S2-P2φ35-LR80-φ114.3-PCD200-M12},{MODEL=GB0180},{RR=L1},{OSFS=S2: Attachment straight shaft},{BL=P2: Standard backlash},{M=φ35-LR80-φ114.3-PCD200-M12},{ATTRIBUTES=59}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
NKE FA&ROBOT
Description
GB/GBF - Precision helical-tooth planetary reducer
Bill of material
GB180-L1-S2-P2φ35-LR80-φ114.3-PCD200-M12
MODEL
Model
GB0180
RR
Reduction ratio
L1
L1
OSFS
Output shaft form selection
S2: Attachment straight shaft
BL
Backlash
P2: Standard backlash
M
Motor model
φ35-LR80-φ114.3-PCD200-M12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청