Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 9
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
80850-30 - Separatory z tworzywa sztucznego do prowadników przewodów, wysokość wewnętrzna 25 mm
Lista materiałowa
80850-30-351030651
BEST
Nr zamówienia
ANSCH
Anschlusselement
ZUGENT
Zugentlastung
TREN
Trennsteg
80850-32-35
B
Szerokość
mm
B1
Szerokość
mm
H
Hohe
35 mm
H1
Hohe
50 mm
L
Długość
1040 mm
E
Długość
mm
M
Długość
mm
N
Średnica
mm
R
Szerokość
mm
ANZ
Anzahl Glieder
20
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
84879000
EAN
EAN-Nr. norelem
INFO
Wskazówki techniczne
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.