Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 20
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
80150-10 - Connecteur à douille M12x1 avec verrouillage à vis
Nomenclature
80150-10-1212X10000
BEST
Référence
FORM
Forme
FORMT
Type de forme
AUSF2
Modèle
MATERIAL
Matière
D1
Diamètre
mm
L
Diamètre
mm
L1
Distance
mm
P
Hauteur
mm
ANZAHLL
Nombre de conducteurs x section de conducteurs
mm²
GEW
Poids environ
kg
SA
Indice de protection
IP65/IP67
BTS
Tension de service
V
BMSS
Tension de te-
V
BMS
Courant nominal (40 °C)
A
LWS
Résistance du conducteur (20 °C) Ω/Km
VG
Degré de salissure
3
NS
Tension nominale
300 AC V
PS
Tension de contrôle
V
BRKB
Rayon de courbure câble en mouvement
≥10 x D1
BRKF
Rayon de courbure câble fixe
ANZBZ
Nombre de
TEMPKB
Plage de température câble en mouvement
TEMPKF
Plage de température câble fixe
EMVT
Compatibilité CEM
ungeschirmt
HALF
Sans halogène
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
85444930
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.