Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 20
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
80150-10 - Connettori a spina, bussola M12x1 con chiusura a vite
Lista materiale
80150-10-1212X10000
BEST
N. d'ordine
FORM
Forma
FORMT
Tipo di stampo
AUSF2
Versione:
MATERIAL
Materiale componenti
D1
Diametro
mm
L
Diametro
mm
L1
Distanza
mm
P
Altezza
mm
ANZAHLL
Numero di conduttori x diametro conduttore
mm²
GEW
Poids
kg
SA
Grado di protezione
IP65/IP67
BTS
Tensione d'esercizio
V
BMSS
Tensione di picco
V
BMS
Corrente nominale (40 °C)
A
LWS
Resistenza del conduttore (20 °C) Ω/Km
VG
Grado di sporco
3
NS
Tensione nominale
300 AC V
PS
Tensione di prova
V
BRKB
Raggio di curvatura mobile
≥10 x D1
BRKF
Raggio di curvatura fisso
ANZBZ
Numero
TEMPKB
Intervallo di temperature del vavo variabile
TEMPKF
Intervallo di temperature del vavo fisso
EMVT
Idoneità EMC
ungeschirmt
HALF
Privo di alogenati
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
85444930
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.