Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
81150-08-213200
norelem
Electromechanics
81000 Emergency stop button
Emergency stop button
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/elektromechanik/gruppe_81000/not_halt_taster/81150-08_asmtab.prj},{NB=81150-08-2132001},{GEW=0.0300},{EAN=4059495712963},{XA=32.000},{XB=5.400},{XC=0.800},{BEST=81150-08-213200},{FORM=A},{FORMT=ohne Blockierschutzkragen},{EINBAUD=22.3},{AA=Federkraftklemme},{ANSQS=0,75-2,5},{ABL=8-10},{ANZOE=2},{ANZSL=1},{ANZDMMM=2.5},{BLOCKSK=nein},{BL=nein},{DGW=<100},{ENTR=Rechts/Linksdrehung},{KST=5},{KSP=24},{UELS=ja},{PZ=<10},{SKL=II Schutzisolierung},{SA=IP65/IP67},{SCHALTST=ja},{SUE=ja},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=85371091},{FILTER=NORELEM},{PPATH=81150-08_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{POS=1.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
81150-08 - Emergency stop button, fitted version Ø 22.3 mm with contact blocks
Bill of material
81150-08-213200
BEST
Order No.
81150-08-213200
81150-08-213200
POS
Position
FORM
Form
A
A
FORMT
Form-Type
ohne Blockierschutzkragen
ohne Blockierschutzkragen
EINBAUD
Einbau-Ø
22.3
mm
AA
Anschlussart
Federkraftklemme
ANSQS
Anschlussquerschnitt max. (mm²)
0,75-2,5
mm²
ABL
Abisolierlänge
8-10
mm
ANZOE
Anzahl Öffner
2
ANZSL
Anzahl Schließer
1
ANZDMMM
Anziehdrehmoment Montagemutter
2.5
Nm
BLOCKSK
Blockierschutzkragen
no
no
BL
Beleuchtbar
no
DGW
Durchgangswiderstand
<100
mOhm
ENTR
Entriegelung
Rechts/Linksdrehung
KST
Kontaktstrom
5
mA
KSP
Kontaktspannung min.
24
Vol%
UELS
Überlistsicher
yes
PZ
Prellzeit
<10
ms
SKL
Protection class
II Schutzisolierung
SA
Safety rating
IP65/IP67
SCHALTST
Schaltstellungsanzeige
yes
SUE
Selbstüberwacht
yes
GEW
Approx. weight
0.0300
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
85371091
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495712963
4059495712963
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청