Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
81150-12 - Bouton d'arrêt d'urgence dans boîtier Ø 22,3 mm avec blocs de contact, entrée de câble M20
Nomenclature
81150-12-203210
BEST
Référence
EINBAUD
Ø montage
22.3 mm
AA
Type de
borne à ressort
ANSQS
Section de
0,75-2,5 mm²
ABL
Longueur de dénudage
8-10 mm
ANZOE
Nombre de contacts normalement fermés
2
ANZSL
Nombre de contacts normalement ouverts
ANZDMMM
Couple de serrage Écrou de montage
2.5 Nm
BLOCKSK
Collerette de protection anti-blocage
oui
BL
Éclairable
non
DGW
Résistivité de contact
<100 mOhm
ENTR
Déverrouillage
right/left rotation
KST
Kontaktstrom min.
5 mA
KSP
Tension de contact
24 V
LTEF
Entrée de ligne
M20 con apertura de agujero ciego
PZ
Temps de rebondissement ms
<10 ms
SUE
Autosurveillé
SCHALTST
Affichage de la position de commutation
oui
SA
Indice de protection
IP65/IP67
SKL
Classe de protection
isolation de protection II
UELS
Anti-tromperie
oui
GEW
Poids environ
0.0600 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
85371091
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés