Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
81150-12 - Tasto per arresto di emergenza nell'alloggiamento Ø 22,3 mm con blocchi di contatto, introduzione cavo M20
Lista materiale
81150-12-203210
BEST
N. d'ordine
EINBAUD
Ø di montaggio
22.3 mm
AA
Tipo di
borne à ressort
ANSQS
Sezione dei
0,75-2,5 mm²
ABL
Lunghezza di spelatura
8-10 mm
ANZOE
Numero contatti NC
2
ANZSL
Numero contatti NA
ANZDMMM
Coppia di serraggio Dadi di montaggio
2.5 Nm
BLOCKSK
Collare di protezione bloccaggio
si
BL
Illuminabile
no
DGW
Resistività di volume
<100 mOhm
ENTR
Sblocco
right/left rotation
KST
Kontaktstrom min.
5 mA
KSP
Tensione di contatto
24 V
LTEF
Pressacavo
M20 fragile
PZ
Tempo di rimbalzo ms
<10 ms
SUE
Automonitorato
SCHALTST
Display posizione di commutazione
si
SA
Grado di protezione
IP65/IP67
SKL
Classe di protezione
II isolamento di protezione
UELS
A prova di manomissione
si
GEW
Poids
0.0600 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
85371091
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD