Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
81150-21 - Bouton d'arrêt d'urgence dans boîtier « Minibox » Ø 22,3 mm raccord M12
Nomenclature
81150-21-204200
BEST
Référence
81150-21-204200
EINBAUD
Ø montage
22.3 mm
AA
Type de
M12 4 pôles, codé A
ANZOE
Nombre de contacts normalement fermés
2
BL
Éclairable
non
BLOCKSK
Collerette de protection anti-blocage
non
DGW
Résistivité de contact
<100 mOhm
SCHALTST
Affichage de la position de commutation
oui
SA
Indice de protection
IP65
SKL
Classe de protection
isolation de protection II
ENTR
Déverrouillage
right/left rotation
PZ
Temps de rebondissement ms
<10 ms
SUE
Autosurveillé
non
UELS
Anti-tromperie
oui
PSP
Tension de contrôle
2.0
GEW
Poids environ
0.0600 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
85371091
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495713038
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés