Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
81150-21 - Tasto per arresto di emergenza nell'alloggiamento "Minibox" Ø 22,3 mm attacco M12
Lista materiale
81150-21-204200
BEST
N. d'ordine
81150-21-204200
EINBAUD
Ø di montaggio
22.3 mm
AA
Tipo di
M12 4 poli, codifica A
ANZOE
Numero contatti NC
2
BL
Illuminabile
no
BLOCKSK
Collare di protezione bloccaggio
no
DGW
Resistività di volume
<100 mOhm
SCHALTST
Display posizione di commutazione
si
SA
Grado di protezione
IP65
SKL
Classe di protezione
II isolamento di protezione
ENTR
Sblocco
right/left rotation
PZ
Tempo di rimbalzo ms
<10 ms
SUE
Automonitorato
no
UELS
A prova di manomissione
si
PSP
Tensione di prova
2.0
GEW
Poids
0.0600 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
85371091
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495713038
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD