Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
81150-22 - Pulsadores de parada de emergencia con botón pulsador en carcasa "Minibox" Ø 22,3 mm conexión M12
Lista de materiales
81150-22-214200
BEST
Referencia
81150-22-214200
EINBAUD
Ø instalación
22.3 mm
AA
Tipo de
M12 8 polos, código A
ANZOE
Cantidad de contactos normalmente cerrados
2
ANZSL
Cantidad de contactos normalmente abiertos
1
ANZSLT
Cantidad de contactos
1
BSP
Tensión de servicio
1-36 Vol%
BSTROM
Corriente de servicio
1-250 mA
SUE
Autocontrolado
si
UELS
Infalible
si
SCHALTST
Indicador de posición de conmutación
si
BLOCKSK
Collar antibloqueo
no
BL
Iluminable
no
ENTR
Desbloqueo
Pravotočivé/levotočivé
SA
Clase de protección
IP65
DGW
Resistencia de paso
<50 mOhm
PSP
Tensión de ensayo
1.5 kV
PZ
Tiempo de rebote ms
<10 ms
SKL
Clase de protección
II isolamento di protezione
GEW
Poids
0.1627 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
85371091
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495713021
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD