Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
81150-22 - Bouton d'arrêt d'urgence avec bouton poussoir dans boîtier « Minibox » Ø 22,3 mm raccord M12
Nomenclature
81150-22-214200
BEST
Référence
81150-22-214200
EINBAUD
Ø montage
22.3 mm
AA
Type de
M12 8 pôles, codé A
ANZOE
Nombre de contacts normalement fermés
2
ANZSL
Nombre de contacts normalement ouverts
1
ANZSLT
Nombre de contacts
1
BSP
Tension de service
1-36 Vol%
BSTROM
Courant de service
1-250 mA
SUE
Autosurveillé
oui
UELS
Anti-tromperie
oui
SCHALTST
Affichage de la position de commutation
oui
BLOCKSK
Collerette de protection anti-blocage
non
BL
Éclairable
non
ENTR
Déverrouillage
right/left rotation
SA
Indice de protection
IP65
DGW
Résistivité de contact
<50 mOhm
PSP
Tension de contrôle
1.5 kV
PZ
Temps de rebondissement ms
<10 ms
SKL
Classe de protection
isolation de protection II
GEW
Poids environ
0.1627 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
85371091
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495713021
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.