Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
81150-22 - przycisk zatrzymania awaryjnego z guzikiem w obudowie „Minibox” Ø 22,3 mm złącze M12
Lista materiałowa
81150-22-214200
BEST
Nr zamówienia
81150-22-214200
EINBAUD
Ø montażowa
22.3 mm
AA
Rodzaj
M12 8-biegunowe, kodowanie A
ANZOE
Liczba zestyków rozwiernych
2
ANZSL
Liczba zamykaczy
1
ANZSLT
Liczba zamykaczy (przycisk)
1
BSP
Napięcie robocze
1-36 Vol%
BSTROM
Prąd roboczy
1-250 mA
SUE
Samoczynny nadzór
tak
UELS
Zabezpieczony przed manipulacją
tak
SCHALTST
Wskaźnik położenia przełączania
tak
BLOCKSK
Kołnierz ochronny mocujący
nie
BL
Z możliwością oświetlenia
nie
ENTR
Odblokowanie
obrót w prawo/w lewo
SA
Stopień ochrony
IP65
DGW
Oporność czynna skrośna
<50 mOhm
PSP
Napięcie próbne
1.5 kV
PZ
Czas odbicia ms
<10 ms
SKL
Klasa ochrony
izolacja ochronna II
GEW
Ciężar ok.
0.1627 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
85371091
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495713021
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD