Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
86050 - Lampade da lavoro a LED con corpo in alluminio 230 Volt, dimmerabili
Lista materiale
86050-11X476
BEST
N. d'ordine
FARBE
Colore corpo base
NUTB
Larghezza
8 mm
L
Lunghezza
mm
EGS
Ingresso
DIMM
Dimmerabile
BTSP
Tensione di esercizio V
230
BTFR
Tensione di esercizio
50 Hz
BTSS
Corrente di esercizio
16 A
ABSW
Angolo di illuminazione
°
FWG
Indice di resa cromatica
85
FT
Temperatura di colore
4000 K (neutralweiß)
LAB
Efficacia luminosa
86 lm/W
LS
Flusso luminoso
lm
LSA
Potenza assorbita
W
SA
Grado di protezione
IP20
SKL
Classe di protezione
II isolamento di protezione
ANSL
Potenza allacciata
3500 W
ESD
ESD scarica elettrostatica
GEW
Poids
kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
85395200
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD