Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
86050-11X476
norelem
Electromechanics
gruppe_86000
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/elektromechanik/gruppe_86000/86050.prj},{NB=86050-11X476},{NUTB=8},{L=476},{BTSP=230},{BTFR=50},{BTSS=16},{FWG=85},{LAB=86},{LS=1396},{LSA=17},{ANSL=3500},{GEW=1.3600},{EAN=4059495924366},{XA=468.000},{BEST=86050-11X476},{FARBE=natur eloxiert},{EGS=ja},{DIMM=ja},{ABSW=80},{FT=4000 K (neutralweiß)},{SA=IP20},{SKL=II Schutzisolierung},{ESD=ja},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=85395200},{FILTER=NORELEM,},{FARBE1=Alumnium},{FARBE2=verkehrsblau RAL 5017},{EOL=31.12.2099}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
86050 - LED workplace lamps in an aluminium housing 230 Volt, dimmable
Bill of material
86050-11X476
BEST
Order No.
86050-11X476
86050-11X476
FARBE
Main colour
natural anodised
NUTB
Slot width
8
mm
L
Length
476
476
mm
EGS
Input switchable
yes
DIMM
Dimmable
yes
BTSP
Operating voltage V
230
BTFR
Operating frequency
50
Hz
BTSS
Operating current
16
A
ABSW
Beam angle
80
80
°
FWG
Colour rendition index
85
FT
Farbtemperatur
4000 K (neutralweiß)
LAB
Luminous efficacy
86
lm/W
LS
Luminous flux
1396
1396
lm
LSA
Power consumption
17
17
W
SA
Safety rating
IP20
SKL
Protection class
II Protective insulation
ANSL
Wattage max. W
3500
W
ESD
ESD electrostatic discharging
yes
yes
GEW
Approx. weight
1.3600
1.3600
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
85395200
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495924366
4059495924366
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청