Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
31102 - Podstawa magnetyczna
Lista materiałowa
31102-01
BEST
Nr zamówienia
31102-01
HGES
Wysokość całkowita
287.0 mm
H
Wysokość kolumny
232 mm
DRMS
Średnica kolumny
16 mm
FUSSL
Stopka magnesowa, długość
76 mm
FUSSB
Stopka magnesowa, szerokość
50 mm
FUSSH
Stopka magnesowa, wysokość
55 mm
GE
Gwint przyłączeniowy
M 10 mm
HK
Siła przyczepności
900 N
GEW
Ciężar ok.
2.1470 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495269726
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.