Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
31130 - Příčný držák
Kusovník
31130-01
BEST
Objednací číslo
31130-01
LGES
Celková délka
270 mm
DRMS
Průměr sloupku nebo tyče
16 mm
DRM
připojovací vrt pro např. měřič
3 x Ø 8 mm
GEW
Hmotnost cca
0.4040 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495269757
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.