Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
31130 - Wspornik poprzeczny
Lista materiałowa
31130-01
BEST
Nr zamówienia
31130-01
LGES
Długość całkowita
270 mm
DRMS
Średnica kolumn lub prętów
16 mm
DRM
Otwory przyłącza np. dla czujnika zegarowego
3 x Ø 8 mm
GEW
Ciężar ok.
0.4040 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495269757
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.