Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
33180 - Odpružená pinola s upínací pákou
Kusovník
33180-02
BEST
Objednací číslo
33180-02
PZ
vhodný středicí hrot
L1 = 32 passende Zentrierspitze 33190-02096, L1 = 41 passende Zentrierspitze 33190-02105, L1 = 49 passende Zentrierspitze 33190-02113
F1
Výchozí tlak
100 N
F2
Koncový tlak
150 N
GEW
Hmotnost cca
1.3000 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495270920
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.