Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 8
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
01247-05 - Podložné bloky provedení D
Kusovník
01247-05-14012050
BEST
Objednací číslo
A
Výška
mm
B
Průchozí otvor pro
mm
C
Závit
mm
D
Výška
mm
E
Hloubka
mm
F
Šířka
85 mm
G
Vzdálenost
50 mm
H
Vzdálenost
10 mm
J
Vzdálenost
5.0 mm
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
84662020
EAN
EAN-Nr. norelem
STDLZ
Standardní dodací lhůta
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099