Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 16
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
01855 - Wieże mocujące z żeliwa szarego 6-stronne z siatką otworów
Lista materiałowa
01855-21280100
BEST
Nr zamówienia
L
Długość
mm
L1
Długość
mm
L2
Długość
mm
L3
Długość
L4
Długość
mm
L4X
mm
L5
Długość
mm
L6
Długość
mm
L7
Długość
mm
L11
Długość
25 mm
H
Wysokość
mm
H1
Wysokość
50 mm
H3
Wysokość
18 mm
D2
Otwór
mm
D3
Otwór
M16 mm
D4
Otwór
mm
D5
Gwint
M16 mm
GEW
Ciężar ok.
685.000 kg
BS
Opis
Infotext
INFO
Wskazówki techniczne
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
84662020
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495513737
STDLZ
Standardowy czas dostawy
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099