Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
01856-21280100
norelem
Flexible standard component system
01000 Plates Profiles Circular plates Add-on elements Angle Plate Cube tombstone
Cube tombstone
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_01000/aufspannwuerfel/01856_2.prj},{NB=01856-21280100},{L=800},{L1=500},{L2=640},{L3=600},{L4X=400},{L6=300},{L7=135},{L8=207.0},{L11=25},{H=1000},{H1=50},{H3=18},{D2=25},{GEW=685.000},{VERS=4},{NDM=16.0},{XA=100.0},{XB=30.0},{XC=30.0},{XD=24.0},{XE=45.0},{XF=18.0},{XG=26.0},{XH=17.0},{XI=18},{XJ=26},{XK=17},{XL=130},{XM=28},{XN=65},{XO=50},{D=12},{N=576},{NL=3},{NL1=17},{XP=15},{XQ=16},{XR=28},{XS=12},{XT=18},{DD=MIN},{EE1=MIN},{XX=MIN},{KDM=MIN},{ST=MIN},{NDM1=MIN},{KDM1=MIN},{ST1=MIN},{NDMR=MIN},{KDMR=MIN},{STR=MIN},{XU=MIN},{XV=MIN},{XW=MIN},{TAB=MIN},{XA1=25.000},{XB1=541.19610},{XC1=55.000},{XD1=55.000},{BEST=01856-21280100},{L4=400},{L5=400},{D3=M16},{D4=M16},{D5=M16},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
01856 - Clamping towers, grey cast iron, 8-sided, with grid holes
Bill of material
01856-21280100
BEST
Order No.
01856-21280100
01856-21280100
L
Length
800
800
mm
L1
Length
500
500
mm
L2
Length
640
640
mm
L3
Length
600
600
L4
Length
400
400
mm
L5
Length
400
400
mm
L6
Length
300
300
mm
L7
Length
135
135
mm
L8
Length
207.0
207.0
mm
H
height
1000
1000
mm
H1
height
50
mm
H3
height
18
mm
D2
borehole
25
25
mm
D3
borehole
M16
mm
D4
borehole
M16
M16
mm
D5
thread
M16
mm
GEW
Approx. weight
685.000
kg
BS
Description
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662020
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495513737
D
borehole
12
12
mm
D1
thread
M12
M12
mm
N
Number of M.T.P. holes
576
576
NL
Richtung
3
3
mm
NL1
Richtung
17
17
STDLZ
Standard delivery time
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청