Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 4
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
01041 - płyty bazowe z aluminium z rowkiem teowym
Lista materiałowa
01041-50025024
BEST
Nr zamówienia
FORM
Forma
A
Szerokość
6 mm
B
Wysokość
mm
B1
Odstęp
15 mm
B2
Długość
nn
B3
Długość
mm
B4
Długość
mm
B5
Długość
mm
B6
Szerokość
16.5 mm
B7
Odstęp
mm
C
Wysokość
5 mm
D
Gwint
M8 mm
D1
Gwint
mm
H
Wysokość
24 mm
H1
Wysokość
10 mm
L
Długość
mm
L1
Odstęp
15 mm
L2
Długość
mm
L3
Długość
mm
L4
Długość
mm
L5
Długość
mm
L6
Odstęp
mm
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
84662020
EAN
EAN-Nr. norelem
STDLZ
Standardowy czas dostawy
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD