Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 14
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
01126 - Plaques de base avec rainures en T
Nomenclature
01126-31460120
BEST
Référence
MATERIAL
Matière
Fonte grise
B
Largeur
mm
H
Hauteur
mm
H4
Hauteur
mm
L
Longueur
mm
L6
Longueur
mm
L9
Distance
100 mm
BN
T-Nutenbreite
mm
NL
Reihen in X-Richtung
NB1
Reihen in Y-Richtung
GEW
Poids ca.
685.000 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Consignes techniques
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
84662020
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495513737
STDLZ
Délai standard de livraison
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés