Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
02156 - Supports en inox
Nomenclature
02156-10040012
BEST
Référence
02156-10040012
MATERIAL
matière
Inox
VWEG
Réglage
mm
Entrez la valeur pour VWEG
Réglage
mm
cm
inch
ft
A
Diamètre
8 mm
B
Longueur
57 mm
C
Distance
12 mm
D
Distance
5 mm
E
Distance
40 mm
G
Filetage
M 10 mm
SW1
Ouverture de clé
19 mm
GEW
Poids environ
0.0400 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
84662020
EAN
EAN-Nr. norelem
4067932071054
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Délai de livraison standard
98 % des pièces disponible en stock. Presque tous les articles de l'assortiment sont disponibles en stock et sont expédiés immédiatement depuis l'entrepôt central après réception de la commande. Les articles non disponibles en stock sont généralement approvisionnés rapidement. Toutes les disponibilités sont affichées en direct sur notre boutique en ligne.