Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
02156 - Podpórki dystansowe ze stali nierdzewnej
Lista materiałowa
02156-10040012
BEST
Nr zamówienia
02156-10040012
MATERIAL
Materiał
Stal nierdzewna
VWEG
Droga regulacji
mm
Enter value for VWEG
Droga regulacji
mm
cm
inch
ft
A
Średnica
8 mm
B
Długość
57 mm
C
Odstęp
12 mm
D
Odstęp
5 mm
E
Odstęp
40 mm
G
Gwint
M 10 mm
SW1
Rozwartość klucza
19 mm
GEW
Ciężar ok.
0.0400 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
84662020
EAN
EAN-Nr. norelem
4067932071054
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardowy czas dostawy
98% dostępności towarów. Prawie wszystkie produkty z asortymentu są dostępne w magazynie i są wysyłane natychmiast po otrzymaniu zamówienia. Produkty, których nie ma w magazynie, są zazwyczaj szybko zamawiane. Wszystkie dostępne produkty są wyświetlane na żywo w sklepie.