Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 3
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
02171 - Elementy poziomujące nastawne z płaską podporą, stal nierdzewna
Lista materiałowa
02171-015
BEST
Nr zamówienia
POS
Pozycja
mm
Enter value for POS
Pozycja
mm
cm
inch
ft
D
Średnica
50 mm
D1
Średnica
49 mm
D2
Gwint
TR 30X4 mm
D3
Średnica
36 mm
D4
Średnica
6 mm
D5
Średnica
6 mm
D6
Średnica
13 mm
H
Wysokość
mm
H1
Wysokość
mm
H2
Odstęp
mm
S
Wysokość
mm
S1
Odstęp
mm
F
F maks. kN
50 kN
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.