Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 3
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
02180 - Utahováky s plochou opěrkou, hliník
Kusovník
02180-01
BEST
Objednací číslo
D
Průměr
50 mm
D1
Průměr
50 mm
D2
Průměr
Tr 30 x 4 mm
D3
Průměr
36 mm
HM
Výška
mm
Enter value for HM
Výška
mm
cm
inch
ft
H
Výška
mm
H1
Výška
mm
S
Délka
12 mm
FMAX
Síla
30 kN
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.