Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
02310 - Juego de bloques de sujeción universales
Lista de materiales
02310-01
BEST
Referencia
02310-01
CONTENU
Contenido
8 piezas n.º 01, 8 piezas n.º 02, 4 piezas n.º 03
HAUT
Altura del apoyo
De 22 a 208 mm
DIM
Tamaño de caja
280 x 155 x 40 mm
GEW
Peso aprox.
8.0720 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495014517
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Plazo de entrega estándar
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
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
No generation actions are associated with this part