Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
02341 - Opěrné prvky, hydraulicky šroubovatelné, jednočinné, návrat pomocí pružiny
Kusovník
02341-160823061
BEST
Objednací ?íslo
ANSCHLUSS
Anschlussart
navrtané kanály
FORM
Provedení
FORM1
Provedení
DK
Průměr pístu
16
S
Zdvih
8 mm
POS
Poloha A min.
H
výška
mm
H1
výška
55.5 mm
H2
výška
9.5 mm
H3
výška
10 mm
H4
výška
6 mm
H5
výška
10 mm
D
Pr?m?r
28.2
G
Závit
M30X1,5 mm
SW
Otvor klíče
24 mm
SW1
Otvor klíče
13 mm
SW2
Otvor klíče
17 mm
F1
Veerkracht
F2
Pružinová síla
VOLS
Objemový tok
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
84122100
EAN
EAN-Nr. norelem
IMPERIAL
inch/mm
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.