Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
02341 - Éléments d'appui vissables hydrauliquement à simple effet avec rappel par ressort
Nomenclature
02341-160823061
BEST
Référence
ANSCHLUSS
Anschlussart
canaux forés
FORM
Forme
FORM1
Forme
DK
Diamètre
16
S
Course min-max
8 mm
POS
Position
H
Hauteur
mm
H1
Hauteur
55.5 mm
H2
Hauteur
9.5 mm
H3
Hauteur
10 mm
H4
Hauteur
6 mm
H5
Hauteur
10 mm
D
Diamètre
28.2
G
Filetage
M30X1,5 mm
SW
Ouverture de clé
24 mm
SW1
Ouverture de clé
13 mm
SW2
Ouverture de clé
17 mm
F1
Force du ressort
F2
Force
VOLS
Débit volumétrique
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
84122100
EAN
EAN-Nr. norelem
IMPERIAL
inch/mm
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.